SPR2-16X2.5M

SPR2-16X2.5M
SPR2-16X2.5M

Nur Gewindespindel, SPR Ausführung, Precision, 16 mm X 5 mm, RH, 75 μm/300mm Steigungsgenauigkeit, Edelstahl 303, Anzahl Gänge 2, 142 in Lang

Lead Time:  2 Days 
pro Zoll Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining

Abmessungen

MerkmaleWerte
Anzahl Gänge
Hubweg pro Wellenumdrehg.5 mm
ID, empfohlenes Führungslager10 mm
Kerndurchmesser0.48 in
Spindel-Nenndurchmesser16 mm
Standard-Steigungsgenauigkeit ±75 μm/300mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Gänge
GewinderichtungRH 
Lead Accuracy Grade0.003 in/ft
MaterialEdelstahl 303 
Standard-Steigungsgenauigkeit ±75 μm/300mm
Temperature Max180 °F

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?