8103-448-015 - Veraltetes Produkt

Produkt 8103-448-015 ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt SBN7502.

8103-448-015
8103-448-015

Nur Kugelmutter, MAR Legacy Ausführung, R-0308, 0.375 in X 0.125 in, Nicht-vorgespannt, RH, Stahl


  • Nur Mutter; Spindel separat erhältlich
  • Nicht für gerollte Thomson-Spindeln geeignet

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]1.89 in
[B]0.317 in
[C]0.786 in
[D]0.915 in
[E]0.468 in
[F]0.55 in
Hubweg pro Wellenumdrehg.0.125 in
Kugellager-Durchmesser0.078 in
Nominal Shaft Diameter11/16-24 UNEF-2A 
Spindel-Nenndurchmesser0.375 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anzahl Umlaufbahnen
Gewicht0.25 lb
GewinderichtungRH 
Kugellager-Anzahl108 
MaterialStahl 
Model CodeR-0308 
Temperature Max300 °F
UmlenkartMitnehmer 
VorspannungNicht-vorgespannt 
VorspannungsartSeparat erhältlich 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Maximum Acceleration5 m/s²

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?