Skip to content Skip to navigation
Electrak Pro 不锈钢执行器

Electrak Pro 不锈钢执行器

最新! Thomson

推出其最新的不锈钢直线执行器Electrak® Pro系列。 此不锈钢执行器系列具IP66/IP67执行器防护等级,性能出众,可满足最严苛的应用需求。 在空间有限,有大量灰尘,污垢和水,但稳定,可靠的免维护又必不可少情况下,Electrak Pro不锈钢执行器 (IP 66/IP67执行器)就是您的最佳选择。

产品介绍

技术规格:

Electrak Pro不锈钢执行器性能规格 英制梯形丝杠 滚珠丝杠
输入电压 (VDC) 12, 24
最大行程长度: mm (in) 300 (12.0)
最大动态负载: N (lbf) 3375 (750) 4448 (1000)
最大静态负载: N (lbf) 6750 (1500) 9000 (2000)
最大空载速度: mm/s (in/s) 50 (2.0) 50 (2.0)
最大满载速度: mm/s (in/s) 43 (1.7) 38 (1.5)
满载占空比@ 20 ºC (70 ºF) 25%
运行温度: ºC -40 到+85
防护等级: 标准 (可选) IP66 (IP67)执行器防护等级
兼容控制 每型号改变
使用我们的产品选择工具选择合适产品

Electrak Pro不锈钢执行器产品特性

  • 耐用和抗腐蚀的铝制外壳
  • 优化的整体包装使之拥有最小的回缩长度
  • 不锈钢包装软管和延伸管
  • 电子负载监控(ELM) 提供中间/末端制动保护
  • 此不锈钢执行器 (IP67/IP66执行器) 具手动超驰能力
  • U型夹安装
  • 动态制动
  • 不锈钢执行器 (IP67/IP66执行器) 可在滚珠丝杠上保持制动
  • CE认证
  • 无需维护

Electrak Pro不锈钢执行器选项

  • 直线电位计
  • 编码器反馈
  • 不锈钢执行器 (IP67/IP66执行器)可编程限位开关
  • 低压功率切换
  • 行程终端指示输出
  • ELM跳脱指示输出
  • 信号跟踪输入
  • IP 67/ IP 66 执行器防护等级
  • 黑色涂层
back to top
Please wait...
 
Component is being loaded...