Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Als Wegbereiter der nächsten Evolution im Bereich elektrischer Aktuatoren liefert der Thomson Electrak XD ausreichend Kraft, um Hydrauliksysteme abzulösen, ist aber zugleich intelligenter, kompakter und effizienter als konkurrierende Technologien. Zusätzlich zu seiner Kraft (Lasten bis 25.000 N) ist der XD weitestgehend gegen schwerste Einsatzbedingungen sowie das Eindringen von Wasser und Schmutz geschützt – und verfügt dank seiner „Bordelektronik“ über verbesserte Steuerungs- und Diagnosefunktionen.
Sie erwägen den Umstieg von Hydraulik auf Elektrik? Kontaktieren Sie einen Thomson-Produktmanager für Aktuatoren, um mehr zu erfahren.
Das ist der Thomson Electrak® XD Linearaktuator. Er liefert ausreichend Kraft, um noch mehr Hydrauliksysteme abzulösen, ist aber zugleich intelligenter, kompakter und effizienter als konkurrierende Technologien. Mit Tragzahlen von bis zu 25.000 N setzt dieses Modell neue Maßstäbe bei der Handhabung schwerer Lasten. Eine Einschaltdauer von bis zu 100 %, maximale Hublängen von 1200 mm und Geschwindigkeiten bis zu 75 mm/s unterstreichen eindrucksvoll seine Leistungsfähigkeit. Soll der XD Ihr nächstes Entwicklungsprojekt revolutionieren?
Leistungsdaten | B055 | B080 | B160 | B200 | B250 |
---|---|---|---|---|---|
Eingangsspannungen (VDC) |
24 VDC 48 VDC |
24 VDC 48 VDC |
24 VDC 48 VDC |
24 VDC 48 VDC |
24 VDC 48 VDC |
Min./Max.-Hublänge, mm | 1200 | 1200 | 1000 | 800 | 650 |
Max. dynamische Last, N | 5500 | 8000 | 16.000 | 20.000 | 25.000 |
Max. statische Last, N | 11.000 | 16.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
Max. Geschwindigkeit. ohne Last, mm/s |
24 V: 65 48 V: 75 |
24 V: 50 48 V: 50 |
24 V 25 48 V: 25 |
24 V: 16 48 V: 20 |
24 V: 16 48 V: 16 |
Max. Geschwindigkeit. Volllast, mm/s |
24 V: 65 48 V: 75 |
24 V: 50 48 V: 50 |
24 V 25 48 V: 25 |
24 V: 16 48 V: 20 |
24 V: 16 48 V: 16 |
Stromaufnahme, ohne Last /max. Last |
24 VDC/30 A, 48 VDC/15 A | 24 VDC/30 A, 48 VDC/15 A | 24 VDC/30 A, 48 VDC/15 A | 24 VDC/30 A, 48 VDC/15 A | 24 VDC/30 A, 48 VDC/15 A |
Volllast-Einschaltdauer bei 25 °C |
45 % | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
Spindel- / Muttern-Typ | Kugel | Kugel | Kugel | Kugel | Kugel |
Betriebstemperatur, °C |
–40 bis +85 |
–40 bis +85 |
–40 bis +85 |
–40 bis +85 |
–40 bis +85 |
Schutzart |
IP66, IP67, IP69K / IP66 | IP66, IP67, IP69K / IP66 | IP66, IP67, IP69K / IP66 | IP66, IP67, IP69K / IP66 | IP66, IP67, IP69K / IP66 |
Haltemoment, Nm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max. Endenspiel, mm | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Salzsprühnebel-Beständigkeit, Stunden | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Aktuator-Gewicht, kg |
11,9 bei 100 mm 23,4 bei 1200 mm |
11,9 bei 100 mm 23,4 bei 1200 mm |
11,9 bei 100 mm 21,3 bei 1000 mm |
11,9 bei 100 mm 19,2 bei 800 mm |
11,9 bei 100 mm 17,7 bei 650 mm |
Electrak XD Linearaktuator | 2843 KB | |
Electrak XD Linearaktuator | 4157 KB | |
Electrak XD Linearaktuator | 4125 KB | |
Electrak XD Linearaktuator | 4158 KB | |
Electrak XD Linearaktuator | 4208 KB | |
Electrak XD Linearaktuator | 4179 KB | |
Electrak XD Linearaktuator | 3819 KB | |
Electrak XD Linear Actuator | 3088 KB | |
Electrak XD Linearaktuator | 4247 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].