SB Supernut Gewindemutter mit metrischem Anbaugewinde
Thomson entwickelt und fertigt die qualitativ hochwertigsten Kugelgewindetriebe der Branche. Unsere klassische Supernut-Gewindemutter ist jetzt mit metrischem Einschraubgewinde erhältlich. Die Muttern aus schmierstoffhaltigem Kunststoff benötigen keine zusätzliche Schmierung, während die fehlende Vibration einer Kugelrückführung einen leiseren Betrieb als ein Kugelgewindetrieb bedeutet. Erhältlich für unsere metrischen Gewindegrößen 10 bis 24 mm, sind die Muttern schwarz eingefärbt, sodass sie einfach von den SN-Zollversionen zu unterscheiden sind.